Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IGS233 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IGS233
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGS233: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz
BN
Bestellnummer
IGS233
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IGK3012-BPKG/US-104
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型