카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
II5369 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
II5369
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
II5369: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 10 mm bündig ein
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 10 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 250 Hz
BN
Bestellnummer
II5369
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
II-3010-BPKG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
    ifm_electronic
    II5308 - all inductive sensors
    ifm_electronic
    II5346 - all inductive sensors
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드