Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IT5034 - détecteurs pour espaces réduits
Nomenclature
IT5034
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IT5034: Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 50 mm; Portée 1,5 mm encastrable; normal
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; Ø 6,5 / L = 50 mm; Portée 1,5 mm encastrable; normalement ouvert; DC; PNP; M8 Connecteur; IP 65; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement: IP 67); 3 fils; Température ambiante 0...60 °C; Fréquence de commutation 1700 Hz
BN
Bestellnummer
IT5034
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ITB31,5BBPKG/AS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel