Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KG5045 - Détection à travers de parois non métalliques
Nomenclature
KG5045
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG5045: Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 84 mm; Portée 8 mm non encastrable; n
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 84 mm; Portée 8 mm non encastrable; normalement ouvert; DC; NPN; 2 m PVC-Câble; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 50 Hz
BN
Bestellnummer
KG5045
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KG-3008-ANKG/NI
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel