Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
KG5046 - Erfassung durch nicht metallische Behälterwände
Bill of material
KG5046
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG5046: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC; NPN; 2 m PVC-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
BN
Bestellnummer
KG5046
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KG-3008-BNKG/NI
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    ifm_electronic
    II5308 - all inductive sensors
    ifm_electronic
    IIT239 - all inductive sensors
    ifm_electronic
    II5346 - all inductive sensors
    ifm_electronic
    II5369 - all inductive sensors
    ifm_electronic
    KG5065 - all level sensors
    ifm_electronic
    KG5302 - With IO-Link
    ifm_electronic
    KG0009 - all capacitive sensors
    ifm_electronic
    KF5015 - Type M12
    ifm_electronic
    KG5070 - Capacitive sensors for point level detection
    ifm_electronic
    KG0010 - all capacitive sensors
    ifm_electronic
    KF5014 - Type M12
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей