Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KG5069 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
KG5069
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG5069: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC; PNP; 2 m PVC-Kabel; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 10 Hz
BN
Bestellnummer
KG5069
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KG-3080NFPKGS2T
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型