Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
KG0016 - Boîtier métallique
Nomenclature
KG0016
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KG0016: Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 87 mm; Portée 4...24 mm non encastrab
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur capacitif; M18 x 1 / L = 87 mm; Portée 4...24 mm non encastrable; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); AC/DC; 1/2" Connecteur; IP 65; IP 67; 2 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 10 Hz AC / 10 Hz DC
BN
Bestellnummer
KG0016
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KG-2120NFBOAP2T/LS100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel