카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
MFH215
ifm_electronic
Sensors
Position sensors
200_010_070
Pressure-resistant sensors for hydraulic cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_070/200_010_070_040/mfh215.prj},{NB=MFH215},{BN=MFH215},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3d/f4/pc_mfh215aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3d/f4/pc_mfh215aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=MFH215: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Verpolungsschutz ja; Kurzschlusssch},{DESCLONG=Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,25 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Schaltfrequenz 1000 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MFB3002BBPKG/B/AM/500/0,25M/ZH/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MFH215 - Druckfeste Sensoren für Hydraulikzylinder
Bill of material
MFH215
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MFH215: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Verpolungsschutz ja; Kurzschlusssch
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz ja; Überlastfest ja; Schließer; DC; PNP; 0,25 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Schaltfrequenz 1000 Hz
BN
Bestellnummer
MFH215
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청