Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
PG2897 - tous les capteurs de niveau
Nomenclature
PG2897
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2897: Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -0,05...1 ba
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de pression électronique avec afficheur analogique; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; G 1 filetage extérieur cône d'étanchéité; signal de commutation; signal analogique; 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) mA; Connecteur; Température du fluide -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; pression relative
BN
Bestellnummer
PG2897
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel