카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
PG2897
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_020
200_020_020_010
200_020_020_010_070
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_020/200_020_020_010/200_020_020_010_070/pg2897.prj},{NB=PG2897},{BN=PG2897},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c0/53/pc_pg2897ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c0/53/pc_pg2897ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=PG2897: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...10},{DESCLONG=Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; Mediumtemperatur -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PG2897 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PG2897
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2897: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...10
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; Mediumtemperatur -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2897
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청