Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
PG2897 - Alle Füllstandsensoren
Bill of material
PG2897
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
PG2897: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...10
DESCLONG
Langbeschreibung
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0,05...1 bar; -50...1000 mbar; -0,73...14,5 psi; G 1 Außengewinde Dichtkonus; Schaltsignal; Analogsignal; 4...20, invertierbar; (skalierbar) mA; Steckverbindung; Mediumtemperatur -25...125; (145 max. 1h) °C; IP 67; IP 69K; Relativdruck
BN
Bestellnummer
PG2897
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PG-001-REA01-MFRKG/US/ /P
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel