카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
SU8021
ifm electronic
Sensors
200_020
200_020_030
200_020_030_001
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_020/200_020_030/200_020_030_001/su8021.prj},{NB=SU8021},{BN=SU8021},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/4f/79/pc_su8020aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/4f/79/pc_su8020aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SU8021: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li},{DESCLONG=Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Messbereich 0,06...14,4 m³/h; Messbereich 1...240 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 1 DN25; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SUR11XXBFRKG/US},{ERPGRSUPPLIER=G6},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SU8021 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU8021
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SU8021: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Analogsignal; Impulssignal; IO-Li
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; Frequenzsignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Messbereich 0,06...14,4 m³/h; Messbereich 1...240 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 100 bar; G 1 DN25; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SU8021
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUR11XXBFRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G6
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청