Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SV5200 - IO-Link - Vortex-Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SV5200
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV5200: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 2...40 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 12 bar; G 1/2 Innengewinde DN10; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV5200