Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
MX5000 - Capteurs de vitesse pour entraînements et axes
Nomenclature
MX5000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5000: Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 70 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; AMP-Junior
DESCLONG
Langbeschreibung
Capteur de vitesse; Ø 15 / L = 70 mm; Portée 1,7 mm; DC; NPN; AMP-Junior Timer Connecteur; IP 67; IP 69K; (connecteur: IP 54); 3 fils; Température ambiante -32...140 °C; Fréquence de commutation 2...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD31,8 ANOG/AMP/H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel