Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MX5000 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
MX5000
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5000: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 70 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; AMP-Jun
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 70 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; AMP-Junior Timer Steckverbindung; IP 67; IP 69K; (Stecker: IP 54); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 2...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5000
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD31,8 ANOG/AMP/H
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel