Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MX5017 - Drehzahlsensoren für Antriebe und Achsen
Bill of material
MX5017
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MX5017: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 50 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 50 mm; Schaltabstand 1,7 mm; DC; NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -32...140 °C; Schaltfrequenz 1...15000 Hz
BN
Bestellnummer
MX5017
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MXD41,7 ANOG/H/2M/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel