카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
DTC600
ifm electronic
Image processing / Identification
220_030
220_030_020
220_030_020_030
220_030_020_030_060
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/220/220_030/220_030_020/220_030_020_030/220_030_020_030_060/dtc600.prj},{NB=DTC600},{BN=DTC600},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/85/d9/pc_ant600ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/85/d9/pc_ant600ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DTC600: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; CANopen; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungs},{DESCLONG=Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; CANopen; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=DTCHF HLRWCOUS03},{ERPGRSUPPLIER=Q4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DTC600},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/DTC600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DTC600 - RFID-Kompaktgeräte mit CANopen-Schnittstelle für industrielle Anwendungen
Bill of material
DTC600
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTC600: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; CANopen; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungs
DESCLONG
Langbeschreibung
Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; CANopen; 120 x 50 x 113 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTC600
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTCHF HLRWCOUS03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청