카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
OY039S
ifm electronic
Safety technology
230_010
230_010_020
230_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/230/230_010/230_010_020/230_010_020_010/oy039s.prj},{NB=OY039S},{BN=OY039S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=1413},{PREVIEW=../../../_pool_/89/43/pc_oy001sxx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/89/43/pc_oy001sxx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=OY039S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsve},{DESCLONG=Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=OYA1360-30-2-12-P-1},{ERPGRSUPPLIER=C2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/OY039S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
OY039S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY039S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY039S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsve
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY039S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA1360-30-2-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1413
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청