Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
OY039S - Einsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
OY039S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
OY039S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsve
DESCLONG
Langbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP 65; IP 67; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
OY039S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OYA1360-30-2-12-P-1
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
C2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
1413