Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
CR0451 - Alle robusten HMI
Bill of material
CR0451
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR0451: BasicDisplay; Farb-Display; 2,8"; Displayauflösung 320 x 240; Abmessunge
DESCLONG
Langbeschreibung
BasicDisplay; Farb-Display; 2,8"; Displayauflösung 320 x 240; Abmessungen 87,5 x 87,5 x 37,7 mm
BN
Bestellnummer
CR0451
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R360/BasicDisplay
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M5
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1