Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
CR1204 - Robuste HMI mit 64-Bit Multicore-Prozessoren
Bill of material
CR1204
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
CR1204: Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 12"; Displayau
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozess- und Dialoggerät; Farbdisplay mit Touch-Funktion; 12"; Displayauflösung 1280 x 800; Prozessor ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz; Arbeitsspeicher 1 GByte RAM; Massenspeicher 8 GByte Flash; Ethernet; CAN; USB; Abmessungen 348,5 x 222,5 x 50,3 mm
BN
Bestellnummer
CR1204
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ecomatDisplay/12"/16:10/Touch
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
M4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel