Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
DV1501 - Lampes de signalisation
Nomenclature
DV1501
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1501: lampe de signalisation à 5 segments avec sortie de données IO-Link; Ø 70
DESCLONG
Langbeschreibung
lampe de signalisation à 5 segments avec sortie de données IO-Link; Ø 70 / L = 344 mm; état: 1 x LED vert; segment LED : 5 x 4 LED; Socle de montage; Nombre des entrées TOR 6; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV1501
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/MDA/Bracket
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel