Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV1501 - Signalleuchten
Bill of material
DV1501
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1501: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 344 mm; Sta
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 344 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Montagefuß; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV1501
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/MDA/Bracket
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel