카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
DV1521
ifm electronic
Display / Operate / Illuminate
260_010
260_010_020
260_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/260/260_010/260_010_020/260_010_020_010/dv1521.prj},{NB=DV1521},{BN=DV1521},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/c5/58/pc_dv1520aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c5/58/pc_dv1520aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=DV1521: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 244 mm; Sta},{DESCLONG=5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower-5/MDA/},{ERPGRSUPPLIER=W4},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/DV1521}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV1521 - Signalleuchten
Bill of material
DV1521
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1521: 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 244 mm; Sta
DESCLONG
Langbeschreibung
5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe; Ø 70 / L = 244 mm; Status: 1 x LED grün; LED-Segment: 5 x 4 LED; Anzahl der digitalen Eingänge 6; IO-Link; IP 65
BN
Bestellnummer
DV1521
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower-5/MDA/
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청