Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DV1003 - LED-Bänder zur Signalisierung
Bill of material
DV1003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1003: LED-Streifen RGBW; 765 x 14,2 x 4,5 mm; Signalisierung von Maschinenzust
DESCLONG
Langbeschreibung
LED-Streifen RGBW; 765 x 14,2 x 4,5 mm; Signalisierung von Maschinenzuständen: LED mehrfarbig RGB; Montagelicht: LED weiß; Betriebsspannung 21,6...26,4 DC V; Farbtemperatur 4000 K; Lichtstrom rot: 101,2; grün: 188,8; blau: 37; weiß: 285,2 lm; IP 68
BN
Bestellnummer
DV1003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel