Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
KTE301 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Stückliste
KTE301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTE301: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 40,4 mm; Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 40,4 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTE301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit