Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KTE301 - Détecteurs sensitifs à diamètre de 100 mm
Nomenclature
KTE301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTE301: Détecteur sensitif capacitif ; M22 x 1 / L = 40,4 mm; normalement ouvert
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur sensitif capacitif ; M22 x 1 / L = 40,4 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale); 3 fils; Température ambiante -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTE301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel