카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KTE302
ifm electronic
Display / Operate / Illuminate
260_020
260_020_010
260_020_010_010
260_020_010_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/260/260_020/260_020_010/260_020_010_010/260_020_010_010_010/kte302.prj},{NB=KTE302},{BN=KTE302},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5f/30/pc_kte302aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5f/30/pc_kte302aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KTE302: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,6 mm; Schließer / Öffner; (par},{DESCLONG=Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,6 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KTEEFOEMMFRKG/2m/IO},{ERPGRSUPPLIER=O2},{DELTIME=20.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KTE302 - Handsensoren mit 100 mm Durchmesser
Bill of material
KTE302
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KTE302: Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,6 mm; Schließer / Öffner; (par
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Handsensor; M22 x 1 / L = 39,6 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -30...65 °C
BN
Bestellnummer
KTE302
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTEEFOEMMFRKG/2m/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청