Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
KT6300 - Avec IO-Link
Nomenclature
KT6300
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KT6300: Bouton lumineux capacitif; Ø 32 / L = 39 mm; normalement ouvert / fermé;
DESCLONG
Langbeschreibung
Bouton lumineux capacitif; Ø 32 / L = 39 mm; normalement ouvert / fermé; DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale); 3 fils; Température ambiante -20...80 °C
BN
Bestellnummer
KT6300
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KTMEF-EMMFFKG/2m/IO
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
O2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel