Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
ENC04A - Câbles avec prise femelle
Nomenclature
ENC04A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ENC04A: Câble avec prise femelle; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble avec prise femelle; 2 m; PUR; matières boîtier boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM; IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 68 / IP 69K); Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
ENC04A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOAH040MSN0002H04/1G/1D
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel