Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
EVC057 - prolongateurs
Nomenclature
EVC057
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC057: Câble de connexion; Tension d'alimentation < 60 V AC; 1 m; PUR; IP 65; I
DESCLONG
Langbeschreibung
Câble de connexion; Tension d'alimentation < 60 V AC; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Sans silicone oui; Sans halogène oui; contacts dorés oui
BN
Bestellnummer
EVC057
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VDOGH050MSS0001H05STGH050MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    ifm_electronic
    EVC690 - prolongateurs
    ifm_electronic
    E12090 - prolongateurs
    ifm_electronic
    EVC688 - prolongateurs
    ifm_electronic
    EVC689 - prolongateurs
    ifm_electronic
    EVC044 - prolongateurs
    ifm_electronic
    EVC416 - prolongateurs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés