카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
EVC814
ifm_electronic
Connection technology
280_020
280_020_010
280_020_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_020/280_020_010/280_020_010_010/evc814.prj},{NB=EVC814},{BN=EVC814},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/5e/b4/pc_evc814aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5e/b4/pc_evc814aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EVC814: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 6},{DESCLONG=Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SDOGH050MSSFKPG},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/EVC814}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EVC814 - Konfektionierbare Buchsen
Bill of material
EVC814
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EVC814: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 6
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EVC814
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SDOGH050MSSFKPG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AL1920 - IO-Link - Masters for control cabinets
ifm_electronic
27.06.2024
EVC810 - Wirable sockets
ifm_electronic
27.06.2024
AL1326 - IO-Link - Masters for field applications in factory automation
ifm_electronic
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청