Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E12289 - Konfektionierbare Stecker für Ethernet
Bill of material
E12289
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12289: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V AC; Ethernetkabel, D
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V AC; Ethernetkabel, D-codiert; Gehäusewerkstoffe Zinkdruckguss vernickelt; IP 67; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E12289
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSTGN040ZDSFKSG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели