카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
EBC113
ifm electronic
Connection technology
280_030
280_030_020
280_030_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_030/280_030_020/280_030_020_010/ebc113.prj},{NB=EBC113},{BN=EBC113},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/25/40/pc_ebc113ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/25/40/pc_ebc113ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=EBC113: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA },{DESCLONG=Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS},{ERPGRSUPPLIER=L1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
EBC113 - Y-Verteiler
Bill of material
EBC113
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC113: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA orange; Dichtung: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC113
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO2H030MSS0000-00STGH040MSS
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청