Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
DN4013 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
DN4013
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DN4013: Alimentation à découpage 24 V DC; 10 A; Tension d’entrée AC 100...120 V;
DESCLONG
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 10 A; Tension d’entrée AC 100...120 V; Tension d’entrée 2 AC 200...240 V; 124 x 62 x 122,5 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; cRUus; cULus; UKCA
BN
Bestellnummer
DN4013
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSU-1AC/24VDC-10A
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel