Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E40096 - Raccords
Nomenclature
E40096
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40096: Raccords à visser pour capteurs de process; M18 x 1,5 mm; Raccordement c
DESCLONG
Langbeschreibung
Raccords à visser pour capteurs de process; M18 x 1,5 mm; Raccordement capteurs M18 x 1,5 taraudage; Raccord process G 1/2; inox (1.4404 / 316L); Tenue en pression 100 bar
BN
Bestellnummer
E40096
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPTER SI1/G1/2/VA
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel