Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
E43316 - raccords en T
Nomenclature
E43316
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43316: pièce en T; Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité; Raccord proce
DESCLONG
Langbeschreibung
pièce en T; Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité; Raccord process pièce en T DN25; inox (1.4404 / 316L); Tenue en pression 40 bar; Homologation EC1935/2004; EHEDG Tested; FCM
BN
Bestellnummer
E43316
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
T-PIPE/G1/2/L100/DN25
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel