카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
CFLG.4LB.PUR.62.5/125
igus
27
06
18
Powered by
CAD모델 선택
{igus/27/06/18/03.prj},{NB=CFLG.4LB.PUR.62.5/125},{MANUFACTURER_PID=CFLG.4LB.PUR.62.5/125},{AAP453=4},{BAD974=9.000},{BAD821=45.000},{AAB913=80.00000},{AAC029=-25.00000},{AAB912=80.00000},{AAC028=-50.00000},{AAP452=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER=85447000},{DESCRIPTION_SHORT=PUR-Lichtwellenleiter | CFLG.LB.PUR},{DESCRIPTION_LONG=Lichtwellenleiter (Class 6.5.3.1). Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung, PUR-Außenmantel, Metallfrei, Ölbeständig, Kälteflexibel, PVC- und halogenfrei, UV-beständig},{KEYWORD=Leitungen; Meterware; CFLG.LB.PUR; CFLG.LB.PUR; Lichtwellenleitungen},{ADPRODUCTSTATE=ePLAN aktiv},{ADPUBLICATION=Printkatalog, Datenblatt},{AAO742=chainflex®},{BAD994=Ja},{BAB378=schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
03 - LWL-Kabel
Bill of material
CFLG.4LB.PUR.62.5/125
DESCRIPTION_SHORT
PUR-Lichtwellenleiter | CFLG.LB.PUR
PUR-Lichtwellenleiter | CFLG.LB.PUR
DESCRIPTION_LONG
Lichtwellenleiter (Class 6.5.3.1). Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung, PUR-Außenmantel, Metallfrei, Ölbeständig, Kälteflexibel, PVC- und halogenfrei, UV-beständig
Lichtwellenleiter (Class 6.5.3.1). Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung, PUR-Außenmantel, Metallfrei, Ölbeständig, Kälteflexibel, PVC- und halogenfrei, UV-beständig
MANUFACTURER_PID
CFLG.4LB.PUR.62.5/125
CFLG.4LB.PUR.62.5/125
KEYWORD
Leitungen; Meterware; CFLG.LB.PUR; CFLG.LB.PUR; Lichtwellenleitungen
Leitungen; Meterware; CFLG.LB.PUR; CFLG.LB.PUR; Lichtwellenleitungen
ADPRODUCTSTATE
adProductState
ePLAN aktiv
ePLAN aktiv
ADPUBLICATION
adPublication
Printkatalog, Datenblatt
AAO742
Marke
chainflex®
AAP453
Anzahl der Fasern je Ader
4
4
BAD974
Außendurchmesser des Kabels
9.000
9.000
mm
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
Ja
BAD821
min. Biegeradius
45.000
45.000
mm
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80.00000
80.00000
°C
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25.00000
-25.00000
°C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80.00000
80.00000
°C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-50.00000
-50.00000
°C
BAB378
Farbe des Mantels
schwarz
schwarz
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
DN 275 (11)
DN 275 (11)
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
DN 275 (11)
DN 275 (11)
AAK718
Material des Mantels
PUR (Polyurethan)
PUR (Polyurethan)
BAE029
Werkstoff des Mantels
PUR (Polyurethan)
PUR (Polyurethan)
AAP452
Anzahl der Fasern
4
4
CONTENT_UNIT
[[**UNDEFINED VALUE**]]
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER
85447000
LINK
http://www.igus.de/shop/product/?artNr=CFLG.4LB.PUR.62.5/125&tab=TechnicalData
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청