Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
DryLin® SHTP - der Wirtschaftliche
Stückliste
SHTP-01-12-AWM-300
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.680 kg
WM
Wellenmaterial
HUB
Hublänge
mm
Wert eingeben für HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
SP
Schlittenposition
mm
Wert eingeben für SP
Schlittenposition
mm
cm
inch
ft
MHUB
max. Hublänge
750 mm
FA
max. statische Tragfähigkeit axial
200 N
FR
max. statische Tragfähigkeit radial
800 N
WINFO
Weitere Informationen
A
Breite
85 mm
AL
Länge
30 mm
H
Höhe
36 mm
E1
Breite
70 mm
E2
Breite
73 mm
L
Länge
90 mm
R
Breite
42 mm
F
Höhe
2 mm
LT
Länge
30 mm
TK
Länge
10 mm
TS
Durchmesser
6.6 mm
S
Durchmesser
6.3 mm
SG
Gewinde
M6
D
Durchmesser
12 mm
T
Gewinde
TR10 x 2
L2
Länge
17 mm
D2
Gewinde
TR10 x 2
HA
Höhe
18 mm