카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
A180FRI-01-1/2-10
igus
DryLin®
Trapezoidal
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/trapezgewindemutter/a180fri_01.prj},{NB=A180FRI-01-1/2-10},{ARTNR=A180FRI-01-1/2-10},{INFO=INFO},{TR=1/2-10},{D1=1/2},{D1X=0.500},{P=10},{D2=1.125},{D3=1.880},{D4=1.500},{D5=0.240},{B1=1.380},{B2=0.500},{FT=627},{F=2508}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
A180FRI-01 - Trapezoidal lead screw nuts with flange
Bill of material
A180FRI-01-1/2-10
ARTNR
Part no.
A180FRI-01-1/2-10
A180FRI-01-1/2-10
INFO
Info PDF
INFO
TR
Thread D1 x P
1/2-10
1/2-10
D1
Diameter
1/2
1/2
인치
P
Pitch
10
10
D2
Diameter
1.125
1.125
인치
D3
Diameter
1.880
1.880
인치
D4
Diameter
1.500
1.500
인치
D5
Diameter
0.240
0.240
인치
B1
Length
1.380
1.380
인치
B2
Length
0.500
0.500
인치
FT
Effective supporting surface
627
627
mm2
F
Max. stat. F axial
2508
2508
N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청