Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
JSLM-AB - Anti-Backlash-Gewindemuttern, aus iglidur® J, Linksgewindeiglidur® J – bester Verschleiß im Trockenlauf
Bill of material
JSLM-AB-2220-TR10x2
ARTNR
Part no.
JSLM-AB-2220-TR10x2
INFO
Info PDF
INFO
D2
Diameter
22 mm
B1
Length
20 mm
TR
Thread D1 x P
TR10x2
D1
Diameter
10 mm
P
Pitch
2.0 mm
F
max. stat. F axial
840 N