Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie E-Band - im Außenradius zu befüllen
Stückliste
0.3 m EB20.025.045.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
EB20.025.045
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
25 mm
BA
Außenbreite Ba
36 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
210 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
300.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
12
H
Nominale Einbauhöhe
162 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
100 mm
K
Pi x R + Sicherheit
195 mm