Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie 2700 - Öffnungsstege im Außenradius beidseitig aufklappbar
Stückliste
0.448 m 2700.09.063.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
BK
Bügelketten
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
276 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
XXL
XXL-Material - Energieketten / Energierohre
ESD
ESD-Material - Energieketten / Energierohre
NC
Ohne Vorspannung
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
448 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
8
H
Nominale Einbauhöhe
176 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
172 mm
K
Pi x R + Sicherheit
310 mm
H2
Einbauhöhe
0 mm
D2
Überstand bei langen Verfahrwegen inkl. Sicherheit - gleitend
0 mm
K2
Zuschlag
0 mm
DELTACL
ΔCL - Offset-Fixpunkt
0 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg