Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie E04 - "easy"-Design, Leitungen im Außenradius reindrücken
Stückliste
0.2004 m E04.07.015.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
E04.07
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
7 mm
BA
Außenbreite Ba
13.1 mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
230.8 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
200.4 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
12
H
Nominale Einbauhöhe
40 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
45 mm
K
PI x R + Sicherheit
85 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.016 kg