Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie ZF14 - "easy"-Design, Leitungen im Innenradius reindrücken
Stückliste
0.2745 m ZF14.038.028.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
ZF14.038
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
38 mm
BA
Außenbreite Ba
46.6 mm
R
Biegeradius
28 mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
249 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
274.5 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
9
H
Nominale Einbauhöhe
81 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
86 mm
K
Pi x R + Sicherheit
150 mm
CNSMASSEXACT
Masse
0.082 kg