Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie E4.64L - Vollstegig - Stege im Innen- und Außenradius beidseitig aufklappbar
Stückliste
0.637 m E4.64L.100.100.0 (freitragend,1,0,0,200,0,0,-,--137,-,-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
freitragend
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
XXL
XXL-Material - Energieketten / Energierohre
ESD
ESD-Material - Energieketten / Energierohre
NC
Ohne Vorspannung
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AMAUS
Ausführung für Anschlusselement - Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
AFAUS
Ausführung für Anschlusselement - Festpunkt
BKL
Berechnete Kettenlänge
637.0 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
7
H
Nominale Einbauhöhe
264 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
269 mm
K
Pi x R + Sicherheit
500 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg