Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
Serie 9850HD - Komplett geschlossen (Deckel im Außenradius einseitig aufklappbar)
Stückliste
1.001m 9850HD.20.200.0 (-,-)
ARTNR
Art. Nr.
INFO
Info PDF
INFO
BI
Innenbreite Bi
mm
BA
Außenbreite Ba
mm
R
Biegeradius
mm
EBA
Einbauart
LK
Kettenlänge
FPMVW
Festpunkt mittig zum Verfahrweg
DELTAM
Delta M
mm
S
Verfahrweg
mm
Wert eingeben für S
Verfahrweg
mm
cm
inch
ft
ES
Effektiv Verfahrweg
372 mm
GEWLK
gewünschte Kettenlänge
mm
AKG
Anzahl Kettenglieder
PM
Position Mitnehmer
mm
Wert eingeben für PM
Position Mitnehmer
mm
cm
inch
ft
FARBE
Farbe
AM
Anschlusselement Mitnehmer
AF
Anschlusselement Festpunkt
BV
Befestigungsvarianten für Anschlusselemente
BKL
Berechnete Kettenlänge
1001 mm
AKG1
Anzahl Kettenglieder
11
H
Nominale Einbauhöhe
508 mm
D
Überstand Radius-Endstellung inkl. Sicherheit
391 mm
K
Pi x R + Sicherheit
815 mm
H2
Einbauhöhe
0 mm
D2
Überstand bei langen Verfahrwegen inkl. Sicherheit - gleitend
0 mm
K2
Zuschlag
0 mm
DELTACL
?CL - Offset-Fixpunkt
0 mm
CNSMASSEXACT
Masse
kg