Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Double Flange Bearing - press and plug
Bill of material
MDM-1213-06
ARTNR
Part no.
MDM-1213-06
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
Double Flange Bearing
D1
Inside diameter
12
D2
Outside diameter
13 mm
D3
Flange diameter
16.5 mm
B1
Overall length
7 mm
S
Flange thickness
0.5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)