Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Double Flange Bearing - press and plug
Bill of material
MDM-1213-06
ARTNR
Part no.
MDM-1213-06
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
Double Flange Bearing
D1
Inside diameter
12
D2
Outside diameter
13 mm
D3
Flange diameter
16.5 mm
B1
Overall length
7 mm
S
Flange thickness
0.5 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型