카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
QFI-1416-12
igus
iglidur®
iglidur® Q: Fit to cope with high loads
Powered by
CAD모델 선택
{igus/iglidur_gleitlager/iglidur_q/iglidur_q_type_f_inch.prj},{NB=QFI-1416-12},{ARTNR=QFI-1416-12},{INFO=INFO},{BEZ=iglidur® Q Form F, inch Abmessungen},{D1=7/8},{D1IN=0.8750},{D2=1},{D2IN=1.0000},{B1=3/4},{B1IN=0.7500},{D3=1.250},{B2=0.062},{R=0.5},{D1MAX=0.8791},{D1MIN=0.8757},{EBMAX=1.0005},{EBMIN=0.9997},{WELLEMAX=0.8741},{WELLEMIN=0.8729}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
iglidur® Q - type F - Flange bearings, inch sizes
Bill of material
QFI-1416-12
ARTNR
Part no.
QFI-1416-12
QFI-1416-12
INFO
Info PDF
INFO
BEZ
Description
iglidur® Q type F, inch sizes
D1
Inside diameter
7/8
7/8
인치
D2
Outside diameter
1
1
인치
B1
Overall length
3/4
3/4
인치
D3
Flange diameter
1.250
1.250
인치
B2
Flange thickness
0.062
0.062
인치
F
Chamfer
0.8
0.8
mm
R
Radius max.
0.5
mm
D1MAX
Inside diameter max.
0.8791
0.8791
인치
D1MIN
Inside diameter min.
0.8757
0.8757
인치
EBMAX
Housing bore max.
1.0005
1.0005
인치
EBMIN
Housing bore min.
0.9997
0.9997
인치
WELLEMAX
Shaft size max.
0.8741
0.8741
인치
WELLEMIN
Shaft size min.
0.8729
0.8729
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청